プリント基板用コネクタ - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:PE-L - 1714533

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm²、 色: 緑、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: 銀、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PC 4/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: POWER COMBICON 4、 ロッキング: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714533
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626367897
1個あたりの重量(梱包を含まない) 16.451 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見