Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
図は10極仕様
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 淡い灰色、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: FK-MCP 1,5/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: MINI COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
価格:
この商品のサンプルアイテムはありません。
合計 : 0.0
Creative solutions for a smart world
"$pageName"
"$pageName"