プラグ - GMSTB 2,5 HCV/12-ST-7,62 - 1714375

図は5ピンの場合

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 12、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714375
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 502 (C-1-2013)
GTIN 4046356095662
1個あたりの重量(梱包を含まない) 23.320 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見