Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
図は10極仕様
プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: FRONT 2,5-H/SA 5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 はんだピン [P]: 4.3 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!
価格:
合計 : 0.0
Creative solutions for a smart world
"$pageName"
"$pageName"