ケーブルセット - ICC/TVFKC/AI8/3P13L33-20SMGW - 1714316

組立式プリント基盤用コネクタ / 2つのプリント基板用コネクタ付きYケーブル、 定格電流: 9 A、見出し1: 3-極 、 ピッチ: 5.08 mm 、 圧着接続 、 ケーブル1: ケーブル長: 0.33 m、色: 黒、青、 ケーブルタイプ:mPPEリッツ線、見出し2: 3-極、 ケーブル2: ケーブル長: 0.2 m、色: 黒、青、 ケーブルタイプ:mPPEリッツ線、 製品特性: Smart Meter Gateways (SMGW)向けプリント基板用コネクタ、 mPPEリッツ線

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

製品説明

Smart Meter Gateways (SMGW)向けプリント基板用コネクタ

特長

  • 制御盤への最適な設置のための直線または曲線の導体出口を備えたオスコネクタ
  • 取扱いに適合したケーブル長、メーター設計3.HZと一致
  • すべてのFNN準拠のベースメーター、ゲートウェイ、制御盤と互換性のある接続テクノロジ
  • 片側オープンエンドのYケーブルを使用した補助機器の簡単な接続
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714316
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626356839
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.264 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見