プリント基板用端子台 - PLA 5/ 2-7,5-ZF GY7031 - 1714080

図は4極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 6 mm²、 ピッチ: 7.5 mm、 極数: 2、 接続方式: Push-lockスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 30 °、 色: 青-灰、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 はんだピン [P]: 3.6 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
  • 長期的に安定性のある接触力
  • レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714080
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626408224
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.920 g
関税 85369010
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見