プリント基板用端子台 - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 ピッチ: 5 mm、 極数: 3、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: THRハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713889
梱包 180 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626337470
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.240 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見