Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
図は10極仕様
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 8、 製品ラインアップ: TVFKC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
価格:
この商品のサンプルアイテムはありません。
合計 : 0.0
Creative solutions for a smart world
"$pageName"
"$pageName"