MSTBTP 2,5/ 4-ST CP2,3BD:A2-34 - 1713614

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 極数: 4、 ピッチ: 5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713614
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626320366
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.200 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見