プリント基板用コネクタ - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,3 - 1713605

図は5極仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 標準ソケット - クリック&ロックシステムの嵌合ロック付きコネクタにも使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713605
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626323060
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.948 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見