ベースストリップ - MC 1,5/ 3-G-3,5 BD:X2SO - 1713588

図は10極仕様

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 3, ピッチ: 3.5 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713588
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626346229
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.753 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見