プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 2-ST-3,81 CN1 BD1-X8.1 - 1713576

図は10極仕様

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 2、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713576
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626319322
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.500 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見