プリント基板用コネクタ - PC 5/ 4-ST2-7,62 BD:L1-SERD - 1713569

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 6 mm²、 極数: 4、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713569
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626318110
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.300 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見