プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 9-ST-3,81 BDS:-9/X32 - 1713466

図は10極仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713466
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626372426
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.766 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見