新製品

プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/18-G-3,5 P20 THR - 1713386

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 18、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713386
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626325880
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.550 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見