プリント基板用コネクタ - QC 0,5/ 6-ST-3,81 CN2,3,4,5,6 - 1713353

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 定格接続サイズ: 0.5 mm²、 極数: 6、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713353
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626320724
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.740 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見