プラグ - QC 1,5/ 3-ST CP1,3 - 1713339

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1713339
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626320809
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.934 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見