プリント基板用端子台 - PTDA 1,5/ 8-3,5 MIX RD/BK - 1713233

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧: 240 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 8、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 多色

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 個性的なデバイスデザインへの曲線的形状
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713233
梱包 50 STK
最低注文数 1000 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626322001
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.245 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見