パネル貫通型端子台 - UW 95-F/S - 1713225

図は製品のバージョン

パネル貫通型端子台、 接続方式: ネジ接続、 ネジ接続、 極数: 1、 負荷電流: 232 A、 断面積: 25 mm² - 95 mm²、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 25 mm、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 機器の筐体に工具不要で簡単に取付けできるスナップイン方式
  • パネル厚は無段階に設定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1713225
梱包 10 STK
GTIN 4055626308388
1個あたりの重量(梱包を含まない) 182.830 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見