プリント基板用端子台 - PLH 16/ 3-15 BD:5L3-1L1SO - 1712963

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧: 1000 V、 ピッチ: 15 mm、 極数: 3、 接続方式: Push-lockスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
  • 長期的に安定性のある接触力
  • レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712963
梱包 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626345512
1個あたりの重量(梱包を含まない) 24.870 g
関税 85369010
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見