プリント基板用コネクタ - CC 2,5/ 6-GF-5,08-LR P26THRR56 - 1712950

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 6、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712950
梱包 330 STK
最低注文数 330 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626307251
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.133 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見