Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
図は10極仕様
プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: PT 1,5/..-PH、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON COMPACT PST 1,3、 ロッキング: なし、 Montaje: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
価格:
この商品のサンプルアイテムはありません。
合計 : 0.0
Creative solutions for a smart world
"$pageName"
"$pageName"