プリント基板用コネクタ - SMSTB 2,5/ 3-ST OG BD:21-23 - 1712697

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: オレンジ、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
  • 傾斜型のため電線挿入とドライバー操作が同じ方向から可能。
  • 最大接触力で温度上昇が低い
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712697
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626311814
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.619 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見