プリント基板用コネクタ - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X3 - 1712676

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 3、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 前面ねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712676
梱包 50 STK
GTIN 4055626291857
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.789 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見