プリント基板用端子台 - PTS 1,5/16-5,0-H - 1712658

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格電圧: 400 V、 ピッチ: 5 mm、 極数: 16、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 指で操作できる開放ボタンで手軽に操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 小さなサイズに対して最大のクランプスペース
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712658
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626291048
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.000 g
関税 85369010
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見