ベースストリップ - PC 6-16/ 3-G1-10,16 BK CP1,3 - 1712498

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 3、 ピッチ: 10.16 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 銀、 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712498
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626288710
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.962 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見