プリント基板用コネクタ - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,2 - 1712497

画像準備中

プリント基板用ソケット、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 3、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: ハンダ接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712497
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626288703
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.948 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見