プリント基板用端子台 - SPT 35/ 1-V-15,0 BK - 1712456

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 125 A、 定格電圧: 1000 V、 ピッチ: 15 mm、 極数: 1、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 黒

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712456
梱包 20 STK
GTIN 4055626289465
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.000 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見