プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 AU - 1712416

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 極数: 4、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 簡単に部品接続
  • 1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712416
梱包 50 STK
GTIN 4046356084123
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.754 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見