プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/ 9-GF-5,08P26AUTHRR88 - 1712306

画像準備中

ソケット, 定格電流: 12 A, 極数: 9, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: 金, 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712306
梱包 140 STK
最低注文数 140 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356085304
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.110 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見