プリント基板用端子台 - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

画像準備中

プリント基板用端子台、定格電流:24 A、定格電圧:250 V、ピッチ:5.0 mm、極数:2、実装:はんだ付け、接続方式:ねじ接続、電線の接続方向:プリント基板に対して垂直

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1712229
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918231712
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.980 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見