プリント基板用端子台 - FKIC 2,5/15-TB-5,08 - 1711938

図は16極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 20 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 15、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711938
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356083737
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.391 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見