プリント基板用端子台 - FKIC 2,5/ 8-TB-5,08 - 1711860

図は16極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 20 A、 ピッチ: 5.08 mm、 極数: 8、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • スタンドオフでプリント基板を洗浄あるいはコーティング可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711860
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356083669
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.810 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見