プリント基板用コネクタ - MSTBTP 2,5/ 3-ST CP1,3 BD-24SO - 1711681

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 極数: 3、 ピッチ: 5 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711681
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626251325
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.758 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見