プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 7-PH-3,5 BD:13-9 SO - 1711664

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 極数: 7、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711664
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626248011
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.550 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見