プリント基板用コネクタ - FKIC 2,5/ 7-ST-5,08BD:.7-X7 SO - 1711652

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 7、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711652
梱包 50 STK
GTIN 4055626314709
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.544 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見