ピッチスペーサ - RZ-PTSA 1,5/3-3,5-F GY NZ 246 - 1711608

画像準備中

プリント基板用端子台、 定格電流: 8 A、 定格電圧: 250 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 3、 取付け方法: ハンダ接続、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711608
梱包 300 STK
最低注文数 300 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356156967
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.582 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見