プリント基板用コネクタ - IPC 16/ 7-STF-10,16 GY - 1711543

画像準備中

図は5極仕様

プラグ、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 極数: 7、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 灰、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711543
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356080125
1個あたりの重量(梱包を含まない) 67.706 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見