プリント基板用コネクタ - GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62BD1-4 - 1711127

図は4極の緑仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711127
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626213323
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.857 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見