プリント基板用コネクタ - DMC 1,5/ 4-G1F-3,5-LR P26THR - 1711099

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 4, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711099
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626205854
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.000 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見