ベースストリップ - MCV 1,5/ 5-G-3,5 THT CP3 - 1711080

画像準備中

ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 5、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711080
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356079730
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.870 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見