プリント基板用コネクタ - GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62BKBDWH:-Q - 1711024

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 630 V, 極数: 3, ピッチ: 7.62 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 黒, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711024
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626200743
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.476 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見