プリント基板用コネクタ - IPC 16/ 4-ST-10,16 CP1,4 BDNZ - 1711022

画像準備中

プラグ、 定格電流: 76 A、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1711022
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356079389
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.714 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見