プラグ - QC 1,5/10-ST BK LC WH - 1710840

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 10、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 圧接接続、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710840
梱包 50 STK
GTIN 4055626277646
1個あたりの重量(梱包を含まない) 27.650 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見