プリント基板用端子台 - MKKDSN 1,5/ 3-5,08 BU - 1710583

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 13.5 A, 定格電圧: 400 V, ピッチ: 5.08 mm, 極数: 3, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 青, 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710583
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626213026
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.000 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見