プリント基板用端子台 - FFKDSA1/V-2,54-33 - 1710544

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 6 A、 定格電圧: 160 V、 ピッチ: 2.54 mm、 極数: 33、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710544
梱包 10 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356078450
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.520 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見