プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 4-STZ1-3,81 BKBD:1-4SO - 1710475

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 4、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: ネジ接続、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710475
梱包 50 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626255477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.520 g
関税 85366990

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見