プリント基板用端子台ベース - MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:T3-T1 - 1710383

画像準備中

プリント基板用端子台, 定格電流: 76 A, 定格電圧: 1000 V, ピッチ: 10.16 mm, 極数: 3, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 取付け方法: フローはんだ付け, 色: 緑, 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • 側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710383
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626153247
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.860 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見