プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/11-ST-3,81 BD11-1SO - 1710300

画像準備中

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 11、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1710300
梱包 50 STK
最低注文数 300 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626141664
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.924 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見