プリント基板用コネクタ - DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRAUP20THR - 1709931

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 2、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • SMT工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1709931
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626124551
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.220 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見